For innføring av forkonfeksjonerte kabler i kapslinger hvor det allerede er montert flenseplate. Delte flenseplater kan tettes ved å benytte plater med elastisk klemprofil, som kan forskyves.
- Art.nr:
- SZ 2567400
- Produktbeskrivelse
- For innføring av forkonfeksjonerte kabler i kapslinger hvor det allerede er montert flenseplate. Delte flenseplater kan tettes ved å benytte plater med elastisk klemprofil, som kan forskyves.
- Materiale
- Flensplate: Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Dimensjoner
- Bredde: 436 mm
Dybde: 221 mm - Passer for
- Kapslingstype: AX
- Flensplate
- Størrelse: 7
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2 kg
- Bruttovekt
- 2,034 kg
- Tolltariffnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177944718
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Flenseplater i metall, for AX, med gummiklemprofil, BD: 436x221 mm, for flenseplater, størrelse 7
- Dokumentasjon
- Info sheet