Slå ut hull for kabelnipler med skrutrekkeren.
- Art.nr:
- AX 2571100
- Produktbeskrivelse
- Slå ut hull for kabelnipler med skrutrekkeren.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
- Antall metriske svekkinger
- 2 x M12
2 x M16
9 x M20
5 x M25
1 x M32
1 x M40 - Dimensjoner
- Bredde: 256 mm
Dybde: 149 mm - Passer for
- Kapslingstype: AX
- Flensplate
- Størrelse: 1
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66 ved riktig montering
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12K
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,46 kg
- Bruttovekt
- 0,469 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177925304
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Flenseplater i metall, for AX, med metrisk svekning, BD: 256x149 mm, for flenseplater, størrelse 1
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA