Flenseplate i metall med metrisk svekning, for AX

Art.nr: AX 2572100

El nummer: E2436814

Slå ut hull for kabelnipler med skrutrekkeren.

Art.nr:
AX 2572100
Produktbeskrivelse
Slå ut hull for kabelnipler med skrutrekkeren.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Henvisning
Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Antall metriske svekkinger
6 x M16
4 x M20
10 x M25
2 x M32
2 x M40
Dimensjoner
Bredde: 339 mm
Dybde: 149 mm
Passer for
Kapslingstype: AX
Flensplate
Størrelse: 2
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66 ved riktig montering
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12K
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,6 kg
Bruttovekt
0,605 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73079100
EAN
4028177925236
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivelse
SZ Flenseplater i metall, for AX, med metrisk svekning, BD: 339x149 mm, for flenseplater, størrelse 2
Godkjenninger
UL + C-UL - FTTA
Dokumentasjon
Info sheet
Ytterligere informasjon