For kabelslange, festemulighet for standard kabelstrips for kabelfeste ved inn- og utgangen fra kabelslangen.
- Art.nr:
- SZ 2594000
- Produktbeskrivelse
- For sikker kabelføring f.eks. fra apparatskapet hhv. montasjeplaten til døren. Festemuligheter for vanlig kabelbånd er tilgjengelig på kabelslangeholderen, følgelig kan kablene ved inn- og utgang settes fast på kabelslangeholderen.
- Materiale
- polyamid
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Suitable for Internal diameter
- 36 mm
- Montasjetips
- For montering i AX stålplate kun i forbindelse med skinne for innvendig utbygging AX (2394.XXX) eller VX systemchassis 14×39 mm
- Montering i kompaktapparatskap AE med universalvinkel 2373.000
- Pakkeenhet
- 20 stk.
- Nettovekt
- 0,84 kg
- Bruttovekt
- 1,017 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177028944
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- SZ Kabelslangeholder, for kabelslanger med innvendig diameter: 36 mm