For sikker kabelføring f.eks. fra apparatskapet hhv. montasjeplaten til døren.
- Art.nr:
- SZ 2595000
- Produktbeskrivelse
- For sikker kabelføring f.eks. fra apparatskapet hhv. montasjeplaten til døren. Festemuligheter for vanlig kabelbånd er tilgjengelig på kabelslangeholderen, følgelig kan kablene ved inn- og utgang settes fast på kabelslangeholderen.
- Materiale
- polyethylen
- Leveringsomfang
- 1 rull = 25 m
- Innvendig diameter
- 16 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 25 m
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,29 kg
- Bruttovekt
- 1,42 kg
- Tolltariffnummer
- 39173200
- EAN
- 4028177028968
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- SZ Kabelslange, Ø 16 mm, L: 25 m