Termostat Termostat

Art.nr: SK 3110000

El nummer: E2432736

Spesielt egnet for styring av vifter, varmeelementer og varmevekslere, men denne termostaten kan også brukes som signalgiver og for overvåking av apparatskapets innvendige temperatur.

Art.nr:
SK 3110000
Produktbeskrivelse
Spesielt egnet for styring av vifter, varmeelementer og varmevekslere, men denne termostaten kan også brukes som signalgiver og for overvåkning av apparatskapets innvendige temperatur.
Fordeler
Tidsbesparende tilkoblingsteknologi, dvs. tilkoblingsrekkeklemme med skruetilkobling utenfra.
Fleksibel montering på loddrett eller vannrett 35 mm bæreskinne iht. EN 50 022 samt snapfeste i skapprofil eller på montasjeplaten ved hjelp av vedlagte adapter
Tekniske data
Bimetallregulator som temperatursensitivt organ med termisk tilbakeføring
Kontaktbestykning: 1-polet vekselkontakt som momentkontaktledd
Tillatt kontaktbelastning: Kl. 5 – 3 (oppvarming): AC 10 (4) A (induktiv last ved cos φ = 0,6)/Kl. 5 – 4 (kjøling): AC 5 (4) A (induktiv last ved cos φ = 0,6)/DC = maks. 30 W
Bryterdifferanse: ca. 1 K ± 0,8 K
Farge
RAL 7035
Pakkeenhet
1 stk.
Dimensjoner
Bredde: 71 mm
Høyde: 71 mm
Dybde: 33,5 mm
Innstillingsområde
5 °C...60 °C
Måledriftsspenning
24 V - 230 V, 1~
24 V - 60 V (DC)
Nettovekt
0,095 kg
Bruttovekt
0,12 kg
Tolltariffnummer
90321020
EAN
4028177036598
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Produktbeskrivelse
SK Termostat, 24 V, 48 V, 60 V, 115 V, 230 V, 1~, 24 V, 48 V, 60 V (DC), BHD: 71x71x33.5 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
VDE
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok