Turtallsregulator for filtervifte og luft-luft-varmeveksler

Art.nr: SK 3120200

El nummer: E2431010

Temperaturavhengig turtallsregulering for støyreduksjon og energisparing i dellastdrift.

Art.nr:
SK 3120200
Produktbeskrivelse
Temperaturavhengig turtallsregulering for støyreduksjon og energisparing i dellastdrift.
Tekniske data
Montering på 35 mm bæreskinne EN 50 022
Fasesnitt med mikrokontroller
Maks. vifteeffekt 300 W eller 2 A
Leveringsomfang
Turtallsregulator
NTC-føler, lengde 1,80 m
Pakkeenhet
1 stk.
Turtall
100 %
Henvisning
Kan kun brukes for 1-fas AC-motorer hhv. -apparater
Ikke egnet for EC-motorer
Dimensjoner
Bredde: 105 mm
Høyde: 90,5 mm
Dybde: 60,2 mm
Innstillingsområde
20 °C...55 °C
Måledriftsspenning
100 V - 230 V
Nettovekt
0,359 kg
Bruttovekt
0,39 kg
Tolltariffnummer
90321020
EAN
4028177631441
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Produktbeskrivelse
SK Turtallsregulator, 100-230 V, BHD: 105x90.5x60.2 mm
Godkjenninger
UR
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok