Reservefiltermatter for takvifter, filtervifter eller termoelektriske kjølere for effektiv beskyttelse av koblingsskapkomponenter mot smuss, støv og vann.
- Art.nr:
- SK 3173100
- Utførelse
- for filtervifter
- Produktbeskrivelse
- Av tvunnet fiberfilt med progressiv oppbygging. Temperaturbestandig til 100 °C, selvslukkende klasse F1 iht. DIN 53 438. Støvluftside: åpen struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålitelig filtrering av nesten alle støvtyper med kornstørrelse over 10 µm.
- Materiale
- Kunstfiber
- Henvisning
- Egnet for bruk i EMC-filtervifte.
- Pakker for best.nr.
- 3243....
- 3244....
- 3245....
- Dimensjoner
- Bredde: 289 mm
Høyde: 289 mm
Dybde: 17 mm - Filterklasse
- iht. DIN EN 779: G3
iht. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % - Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,1 kg
- Bruttovekt
- 0,12 kg
- Tolltariffnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177038134
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK Reservefiltermatter, for filtervifter SK 3243/3244/3245, BHD: 289x289x17 mm, filterklasse: G3