Den høykvalitets filterteknologien muliggjør en betydelig økning i volumstrømmen sammenlignet med konvensjonelle fleecefiltre og dermed en økning i ytelsen til enheten og en reduksjon i energiforbruket. I tillegg sikrer bedre filteregenskaper mindre støv i skapet eller enheten, og servicekostnadene kan reduseres takket være lengre levetid.
- Art.nr:
- SK 3173120
- Utførelse
- for filtervifte/utgangsfilter
- Materiale
- PET
- Farge
- hvit
- Henvisning
- Apparatenes effektdata, kapslingsgrad og godkjenninger er kun garantert i kombinasjon med originale filtermatter fra Rittal.
- Pakker for best.nr.
- 3243.xxx
- 3244.xxx
- 3245.xxx
- Dimensjoner
- Bredde: 280 mm
Høyde: 282 mm
Dybde: 21 mm - Filterklasse
- iht. DIN EN 779: G4
iht. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70 % - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54 ved montering i filter- og takventilator/utgangsfilter
- Kapslingsgrad
- Kapslingsgrad i kombinasjon med filtervifte/avtrekksfilter 3245.xxx er IP 51
- Henvisning til best.nr.
- Egnet for bruk i EMC-filtervifte.
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,51 kg
- Bruttovekt
- 0,52 kg
- Tolltariffnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177969131
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK foldefilter IP54, for filtervifte/utgangsfilter 3243./3244./3245.xxx, B×H×D: 280x280x21 mm
- Datablad
- Data sheets