Blue e+ S kjøleenheter med den anerkjente Blue e+ teknologien sikrer høyeste energieffektivitet. Dette reduserer i tillegg CO₂-avtrykket til maskiner og systemer. Med ny design og mange smarte funksjoner.
- Art.nr:
- SK 3179801
- Utførelse
- veggmontering
- Fordeler
- Bidrar til klimanøytral produksjon takket være gjennomsnittlig energisparing på 75 % og reduksjon av CO₂-avtrykket
- Kan brukes verden over takket være multispenningskapasitet og landsspesifikke godkjenninger
- Intelligent og enkel overvåking via IoT-grensesnittet
- Komfortabel betjening med Rittal Scan & Service-app
- Materiale
- Stålplate
- General colour
- RAL 7035
- Farge
- Skap: RAL 7035
Lamellgitter: RAL 7012 - Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist) - Opsjoner
- For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.
- Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
- Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,52 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 0,52 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,32 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,32 kW - Måledriftsspenning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Henvisning
- Følg montasjeanvisningene.
- Ved å laste ned programvaren inngås en kontrakt mellom kontraktspartneren og Rittal om gratis bruk av programvaren i henhold til disse lisensbetingelsene.
- Kan kun brukes i semi-utendørs områder (se instruksjoner for beskrivelse).
- Henvisning til best.nr.
- Toleranse: 110 V -10 % (99 V) og 240 V +10 % (264 V)
- Måleeffekt
- 0,36 kW
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ytre kretsløp: 366,6 m³/h
Innvendig kretsløp: 366,6 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,03
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,03 - Utførelse
- veggmontering
- Dimensjoner
- Bredde: 300 mm
Høyde: 570 mm
Dybde: 199 mm - Nødvendig montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 280 mm
Utsparingshøyde: 550 mm - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- Indre kretsløp IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 12
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 0,16 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,1 t - Temperaturregulering
- e-kontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...60 °C
- Lagringstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperaturområde kjølemiddelkrets (aktiv)
- 3 °C...60 °C
- Driftstemperaturområde Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Innstillingsområde
- 20 °C...50 °C
- Merkeeffekt Pel
- Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,26 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,26 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,31 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,31 kW - Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 32 bar
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 12,84 kg
- Bruttovekt
- 13,84 kg
- Tolltariffnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177962569
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK Blue e+ S kjøleaggregat, veggmontert, 0,5 kW, 110–240 V, 1~, 50–60 Hz, stålplate, B×H×D: 300×570×199 mm
- Datablad
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Teknisk systemhåndbok