Den høykvalitets filterteknologien muliggjør en betydelig økning i volumstrømmen sammenlignet med konvensjonelle fleecefiltre og dermed en økning i ytelsen til enheten og en reduksjon i energiforbruket. I tillegg sikrer bedre filteregenskaper mindre støv i skapet eller enheten, og servicekostnadene kan reduseres takket være lengre levetid.
- Art.nr:
- SK 3182125
- Utførelse
- for filtervifte/utgangsfilter
- Materiale
- Foldefilter: basert på polyester, smelteblåst polykarbonat
Absorbasjonsmatte: 100 % polyester - Farge
- hvit
- Henvisning
- Apparatenes effektdata, kapslingsgrad og godkjenninger er kun garantert i kombinasjon med originale filtermatter fra Rittal.
- Pakker for best.nr.
- 3240.3xx
- 3240.7xx
- 3240.900
- 3241.7xx
- 3241.900
- Dimensjoner
- Bredde: 212,5 mm
Høyde: 212,5 mm
Dybde: 21 mm - Mål absorbasjonsmatte
- Bredde: 221 mm
Høyde: 221 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55 ved montering av filtervifte/utgangsfilter
- Henvisning til best.nr.
- Egnet for bruk i EMC-filtervifte.
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,35 kg
- Bruttovekt
- 0,38 kg
- Tolltariffnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177969094
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK foldefilter IP 55, for filtervifte/utløpsfilter 3240./ 3241.xxx, B×H×D: 212,5x212,5x21 mm
- Godkjenninger
- UR + C-UR (recognized)
- Datablad
- Data sheets