Veggmontert kjøleaggregat Blue e+ kjemisk industri 1,6 kW - 5,5 kW

Art.nr: SK 3187935

Energieffektive Blue e utendørs veggkjøleenheter i kjemiutførelse i effektklassene 1600 W til 5500 W. Disse gir optimal beskyttelse i krevende miljøer takket være spesiallakkering, for alle bruksområder hvor det kan finnes aerosoler i luften.

IoT-grensesnitt

Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+

Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+

Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+

Art.nr:
SK 3187935
Utførelse
veggmontering
Kjemi
Fordeler
Gjennomsnittlig 75 % energibesparelse på turtallsregulerte komponenter og Heat Pipe-teknologi
Kompatibel med ulike spenninger, kan derfor anvendes over hele verden (uten omkabling) og med høye grenseverdier
Alle komponentene i koblingsskap og kjøleaggregater får lenger levetid takket være kjøling
Intuitiv betjening fra berøringsskjerm og intelligente grensesnitt
Produktendring
Dekselet til koblingsboksen for å beskytte den elektriske tilkoblingen på kjøleapparatet har ikke vært inkludert i leveringsomfanget siden begynnelsen av 2024. Deksel 3355.200 og 3355.210 kan bestilles som ekstrautstyr.
Anvendelsesområder
Bruksområder hvor svovelsyre kan være tilstede som en aerosol i luften (f.eks. papirindustri, næringsmiddelindustri, kjemisk industri, galvanisering, offshore)
Materiale
Stålplate
Overflate
Platedeler og elektronikk lakkert med klarlakk
Kjølekrets med 2-komponent PUR-lakkering
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Integrert elektrisk kondensatfordamping
Inkl. festemateriell
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Opsjoner
For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 2,6 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,7 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1,7 kW
Måledriftsspenning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Henvisning
Følg montasjeanvisningene.
Ved å laste ned programvaren inngås en kontrakt mellom kontraktspartneren og Rittal om gratis bruk av programvaren i henhold til disse lisensbetingelsene.
Kan kun brukes i semi-utendørs områder (se instruksjoner for beskrivelse).
Henvisning til best.nr.
Toleranse: 110 V -10 % (99 V) og 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) og 480 V +6 % (509 V)
Måleeffekt
1,05 kW
Lufteffekt (frittblåsende)
Ytre kretsløp: 1.250 m³/h
Innvendig kretsløp: 1.250 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,63
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,63
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
6,2
Utførelse
veggmontering
Dimensjoner
Bredde: 450 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 294 mm
Nødvendig montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 433 mm
Utsparingshøyde: 1.579 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Indre kretsløp IP 55
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 1,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,68 t
Temperaturregulering
e-kontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde
-20 °C...60 °C
Lagringstemperaturområde
-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde kjølemiddelkrets (aktiv)
3 °C...60 °C
Driftstemperaturområde Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Innstillingsområde
20 °C...50 °C
Merkeeffekt Pel
Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,99 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,99 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,94 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,94 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)
24 bar
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
65 kg
Bruttovekt
70 kg
Tolltariffnummer
84158200
EAN
4028177935549
Produktbeskrivelse
SK kjøleenhet Blue e+ for kjemisk industri, veggmontert, 2,6 kW, 110–240 V, 1~, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz, stålplate, B×H×D: 450x1600x294 mm
Godkjenninger
30 - KC Korea
IEC CB
Forklaringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning – R-513A
Veiledning – R134a
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknisk systemhåndbok
Programvare
Licence condition
Updater