Energieffektive Blue e utendørs veggkjøleenheter i kjemiutførelse i effektklassene 1600 W til 5500 W. Disse gir optimal beskyttelse i krevende miljøer takket være spesiallakkering, for alle bruksområder hvor det kan finnes aerosoler i luften.
- Art.nr:
- SK 3188945
- Utførelse
- veggmontering
Kjemi - Fordeler
- Gjennomsnittlig 75 % energibesparelse på turtallsregulerte komponenter og Heat Pipe-teknologi
- Kompatibel med ulike spenninger, kan derfor anvendes over hele verden (uten omkabling) og med høye grenseverdier
- Alle komponentene i koblingsskap og kjøleaggregater får lenger levetid takket være kjøling
- Intuitiv betjening fra berøringsskjerm og intelligente grensesnitt
- Produktendring
- Dekselet til koblingsboksen for å beskytte den elektriske tilkoblingen på kjøleapparatet har ikke vært inkludert i leveringsomfanget siden begynnelsen av 2024. Deksel 3355.200 og 3355.210 kan bestilles som ekstrautstyr.
- Anvendelsesområder
- Bruksområder hvor svovelsyre kan være tilstede som en aerosol i luften (f.eks. papirindustri, næringsmiddelindustri, kjemisk industri, galvanisering, offshore)
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Platedeler og elektronikk lakkert med klarlakk
Kjølekrets med 2-komponent PUR-lakkering - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Integrert elektrisk kondensatfordamping
Inkl. festemateriell
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist) - Opsjoner
- For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.
- Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
- Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 4 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 4 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 3,02 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 3,02 kW - Måledriftsspenning
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Henvisning
- Følg montasjeanvisningene.
- Ved å laste ned programvaren inngås en kontrakt mellom kontraktspartneren og Rittal om gratis bruk av programvaren i henhold til disse lisensbetingelsene.
- Kan kun brukes i semi-utendørs områder (se instruksjoner for beskrivelse).
- Henvisning til best.nr.
- Toleranse: 380 V -10 % (342 V) og 480 V +5 % (509 V)
- Full installasjon ikke mulig
- Henvisning til best.nr.
- null
- Måleeffekt
- 1,45 kW
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ytre kretsløp: 2.300 m³/h
Innvendig kretsløp: 2.300 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,08
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,08 - Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 6,5
- Utførelse
- veggmontering
- Dimensjoner
- Bredde: 450 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 393 mm - Nødvendig montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 433 mm
Utsparingshøyde: 1.579 mm - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- Indre kretsløp IP 55
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 1,8 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 1,14 t - Temperaturregulering
- e-kontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...60 °C
- Lagringstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperaturområde kjølemiddelkrets (aktiv)
- 3 °C...60 °C
- Driftstemperaturområde Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Innstillingsområde
- 20 °C...50 °C
- Merkeeffekt Pel
- Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 1,28 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 1,28 kW - Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 24 bar
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 85 kg
- Bruttovekt
- 90 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1.161,39
- Tolltariffnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177935532
- Produktbeskrivelse
- SK Kjøleenhet Blue e+ for kjemisk industri, veggmontert, 4,0 kW, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz, stålplate, B×H×D: 450x1600x393 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning – R-513A
- Veiledning – R134a
- Datablad
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Teknisk systemhåndbok