Fleecefiltermatte

Art.nr: SK 3201050

Reservefiltermatter for takvifter, filtervifter eller termoelektriske kjølere for effektiv beskyttelse av koblingsskapkomponenter mot smuss, støv og vann.

Art.nr:
SK 3201050
Utførelse
Termoelektrisk kjøler
Produktbeskrivelse
Av tvunnet fiberfilt med progressiv oppbygging. Temperaturbestandig til 100 °C, selvslukkende klasse F1 iht. DIN 53 438. Støvluftside: åpen struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålitelig filtrering av nesten alle støvtyper med kornstørrelse over 10 µm.
Materiale
Kunstfiber
Henvisning
Apparatenes effektdata, kapslingsgrad og godkjenninger er kun garantert i kombinasjon med originale filtermatter fra Rittal.
Pakker for best.nr.
3201.200
3201.300
Dimensjoner
Bredde: 90 mm
Høyde: 106 mm
Dybde: 8 mm
Filterklasse
iht. DIN EN 779: G2
Pakkeenhet
5 stk.
Nettovekt
0,01 kg
Bruttovekt
0,014 kg
Tolltariffnummer
56039390
EAN
4028177598676
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Reservefiltermatter, for Termoelektrisk kjøler, BHD: 90x106x8 mm, filterklasse: G2
Sertifikater
EAC
Datablad
Teknisk systemhåndbok