Utgangsfilter Standard

Art.nr: SK 3237200

El nummer: E2431021

For lufting med konveksjon kan et utgangsfilter monteres øverst og nederst i apparatskapet.

Art.nr:
SK 3237200
Produktbeskrivelse
For lufting med konveksjon kan et utgangsfilter monteres øverst og nederst i apparatskapet.
Materiale
ABS
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Utgangsfilter
Fleecefiltermatte
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 92 mm
Utsparingshøyde: 92 mm
Pakker for best.nr.
SK 3237.1xx
Dimensjoner
Bredde: 116,5 mm
Høyde: 116,5 mm
Dybde: 16 mm
Kapslingsgrad NEMA
Type 12 med fleecefilter
Type 3
Type 3R med fleecefilter og regntak
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fleecefilter
IP 56 med fleecefilter og regntak
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,1 kg
Bruttovekt
0,134 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177651616
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Utgangsfilter, for filtervifter, BHD: 116.5x116.5x16 mm
Godkjenninger
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning