Blue e+ utgangsfilter

Art.nr: SK 3237300

El nummer: E2467538

Sammen med den tilhørende filterviften brukes utgangsfilteret til å lede bort varmetapet fra skapet, ventilere skapet og beskytte temperaturfølsomme komponenter. Dette oppnås gjennom direkte tilførsel av omgivelsesluft, som må ligge under den tillatte temperaturen i skapet.

Art.nr:
SK 3237300
Utførelse
veggmontering
Fordeler
Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret
Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker
Montasje uten verktøy
Materiale
Plast
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Utgangsfilter
Fleecefiltermatte
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 92 mm
Utsparingshøyde: 92 mm
Pakker for best.nr.
SK 3237.7xx
Dimensjoner
Bredde: 116,5 mm
Høyde: 116,5 mm
Dybde: 33,2 mm
Kapslingsgrad NEMA
Type 12 med fleecefilter
Type 3, 3R med fleecefilter og regntak
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fleecefilter
IP 56 med fleecefilter og regntak
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,12 kg
Bruttovekt
0,155 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177998438
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ utgangsfilter, for filtervifte 3237.7xx, BH 116,5 x 116,5 mm, RAL 7035
Godkjenninger
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datablad
Teknisk systemhåndbok