Utgangsfilter Standard

Art.nr: SK 3238200

El nummer: E2431022

For lufting med konveksjon kan et utgangsfilter monteres øverst og nederst i apparatskapet.

Art.nr:
SK 3238200
Produktbeskrivelse
For lufting med konveksjon kan et utgangsfilter monteres øverst og nederst i apparatskapet.
Materiale
ABS
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Utgangsfilter
Fleecefiltermatte
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 124 mm
Utsparingshøyde: 124 mm
Pakker for best.nr.
SK 3238.1xx
Dimensjoner
Bredde: 148,5 mm
Høyde: 148,5 mm
Dybde: 24 mm
Kapslingsgrad NEMA
Type 1 med foldefilter
Type 12 med fleecefilter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fleecefilter/foldefilter
IP 55 med foldefilter og absorbsjonsmatte
IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,17 kg
Bruttovekt
0,18 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177651739
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Utgangsfilter, for filtervifter, BHD: 148.5x148.5x24 mm
Godkjenninger
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning