- Art.nr:
- SK 3239124
- Utførelse
- veggmontering
- Produktbeskrivelse
- Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt. Den diagonale retningen på luftstrømmen gir en jevnere oppvarming av koblingsskapet.
- Produktendring
- Dekselet til tilkoblingsklemmen har ikke vært en del av TopTherm-filterviftene siden mai 2024. Under testing har det vist seg at det ikke er påkrevd i henhold til standarder, og at det ikke svekker verken funksjonen eller driftssikkerheten.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett monteringsklar enhet, inkl. fleecefiltermatte
- Ventilator
- Aksiell, likestrømsmotor
- Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)
- ved DC: 110 m³/h
- Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
- ved DC: 100 m³/h
- Lufteffekt med utgangsfilter inkl. fleecefiltermatte (antall x bestillingsnummer)
- 1 x 3239200: 74 m³/h
- 2 x 3239200: 84 m³/h
- Måledriftsspenning
- 24 V (DC)
- Merkeeffekt Pel
- ved DC: 5,7 W
- Driftsstrøm maks.
- ved DC: 0,24 A
- Dimensjoner
- Bredde: 204 mm
Høyde: 204 mm
- Innbyggingsdybde
- 90 mm
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 177 mm
Utsparingshøyde: 177 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fleecefilter/foldefilter
- IP 55 med foldefilter og absorbsjonsmatte
- IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
- Kapslingsgrad NEMA
- Type 12 med fleecefilter/foldefilter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 2 A
- Henvisning
- For å øke ventilasjonen kan det monteres et ekstra foldefilter (se karakteristikk). Disse kan også brukes sammen med filter- og takventilatorer og utgangsfiltre.
- Med filtervifte 3237.XXX skjer den elektriske tilkoblingen via 2 enledere (lengde ca. 300 mm) på apparatet, med alle andre filtervifter vha. fjærtrekklemme
- Driftstemperaturområde
- -15 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -30 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- ved DC: 46 dB(A)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,62 kg
- Bruttovekt
- 1,02 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177651845
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK ventilator TopTherm, 100 m³/h, 24 V (DC), B×H×D: 204×204×24 mm