TopTherm filtervifte

Art.nr: SK 3241100

El nummer: E2430985

Komplett vifteenhet for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt på 20 - 900 m³/h, kapslingsklass standard IP 54.

Art.nr:
SK 3241100
Utførelse
veggmontering
Produktbeskrivelse
Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt. Den diagonale retningen på luftstrømmen gir en jevnere oppvarming av koblingsskapet.
Produktendring
Dekselet til tilkoblingsklemmen har ikke vært en del av TopTherm-filterviftene siden mai 2024. Under testing har det vist seg at det ikke er påkrevd i henhold til standarder, og at det ikke svekker verken funksjonen eller driftssikkerheten.
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplett monteringsklar enhet, inkl. fleecefiltermatte
Ventilator
Diagonal, spaltepolmotor
Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)
Ved 50 Hz: 272 m³/h
Ved 60 Hz: 272 m³/h
Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
Ved 50 Hz: 225 m³/h
Ved 60 Hz: 245 m³/h
Lufteffekt med utgangsfilter inkl. fleecefiltermatte (antall x bestillingsnummer)
1 x 3240200: 171/182 m³/h
2 x 3240200: 200/217 m³/h
Måledriftsspenning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel
Ved 50 Hz: 40 W
Ved 60 Hz: 42 W
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 0,26 A
Ved 60 Hz: 0,24 A
Dimensjoner
Bredde: 255 mm
Høyde: 255 mm
Innbyggingsdybde
107 mm
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 224 mm
Utsparingshøyde: 224 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fleecefilter/foldefilter
IP 55 med foldefilter og absorbsjonsmatte
IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
Kapslingsgrad NEMA
Type 12 med fleecefilter/foldefilter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
Henvisning
For å øke ventilasjonen kan det monteres et ekstra foldefilter (se karakteristikk). Disse kan også brukes sammen med filter- og takventilatorer og utgangsfiltre.
Med filtervifte 3237.XXX skjer den elektriske tilkoblingen via 2 enledere (lengde ca. 300 mm) på apparatet, med alle andre filtervifter vha. fjærtrekklemme
Levetid vifte (L10, 40 °C)
Ved 50 Hz: 61.000 h
Ved 60 Hz: 60.000 h
Driftstemperaturområde
-30 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-30 °C...70 °C
Lydtrykknivå
Ved 50 Hz: 54 dB(A)
Ved 60 Hz: 56 dB(A)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,737 kg
Bruttovekt
2,36 kg
Tolltariffnummer
84145915
EAN
4028177651982
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK filtervifte TopTherm, 225/245 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, B×H×D: 255×255×25 mm
Godkjenninger
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj