For lufting med konveksjon kan et utgangsfilter monteres øverst og nederst i apparatskapet.
- Art.nr:
- SK 3243200
- Produktbeskrivelse
- For lufting med konveksjon kan et utgangsfilter monteres øverst og nederst i apparatskapet.
- Materiale
- ABS
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Utgangsfilter
Fleecefiltermatte - Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 292 mm
Utsparingshøyde: 292 mm - Pakker for best.nr.
- SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
- Dimensjoner
- Bredde: 323 mm
Høyde: 323 mm
Dybde: 25 mm - Kapslingsgrad NEMA
- Type 12 med fleecefilter/foldefilter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fleecefilter/foldefilter
- IP 55 med foldefilter og absorbsjonsmatte
- IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,737 kg
- Bruttovekt
- 0,82 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177652149
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK Utgangsfilter, for filtervifter, BHD: 323x323x25 mm