Sammen med den tilhørende filterviften brukes utgangsfilteret til å lede bort varmetapet fra skapet, ventilere skapet og beskytte temperaturfølsomme komponenter. Dette oppnås gjennom direkte tilførsel av omgivelsesluft, som må ligge under den tillatte temperaturen i skapet.
- Art.nr:
- SK 3243300
- Utførelse
- veggmontering
- Fordeler
- Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret
- Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker
- Montasje uten verktøy
- Materiale
- Plast
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Utgangsfilter
Foldefilter - Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 292 mm
Utsparingshøyde: 292 mm - Pakker for best.nr.
- SK 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx
- Dimensjoner
- Bredde: 323 mm
Høyde: 323 mm
Dybde: 44,7 mm - Kapslingsgrad NEMA
- Type 12 med fleecefilter/foldefilter
- Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fleecefilter/foldefilter
- IP 55 med foldefilter og absorbsjonsmatte
- IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,956 kg
- Bruttovekt
- 0,956 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177998339
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK Blue e+ utgangsfilter, for filtervifte 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx, BxH 323 x 323 mm, RAL 7035