Blue e+ filtervifte

Art.nr: SK 3243700

El nummer: E2467560

Komplett vifteenhet for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt på 20 - 1160 m³/h, kapslingsklass standard IP 54.

Art.nr:
SK 3243700
Utførelse
veggmontering
Produktbeskrivelse
Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt. Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt.
Fordeler
Høyeste luftmengde takket være plissert filter ved levering
Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret
Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker
Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet.
Montasje uten verktøy
Materiale
Plast
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter
Ventilator
Diagonal, 1~ Kondensatormotor
Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
Ved 50 Hz: 540 m³/h
Ved 60 Hz: 590 m³/h
Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)
Ved 50 Hz: 625 m³/h
Ved 60 Hz: 716 m³/h
Luftmengde med tilhørende utgangsfilter inkl. fleecefilter
Ved 50 Hz: 444 m³/h
Ved 60 Hz: 498 m³/h
Lufting med tilhørende avtrekksfilter inkl. plissert filter
Ved 50 Hz: 565 m³/h
Ved 60 Hz: 645 m³/h
Måledriftsspenning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel
Ved 50 Hz: 77,7 W
Ved 60 Hz: 106,4 W
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 0,39 A
Ved 60 Hz: 0,47 A
Dimensjoner
Bredde: 323 mm
Høyde: 323 mm
Dybde: 144,5 mm
Innbyggingsdybde
124 mm
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 292 mm
Utsparingshøyde: 292 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fleecefilter/foldefilter
IP 55 med foldefilter og absorbsjonsmatte
IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
Kapslingsgrad NEMA
Type 12 med fleecefilter/foldefilter
Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
Henvisning
Med filtervifte 3237.XXX skjer den elektriske tilkoblingen via 2 enledere (lengde ca. 300 mm) på apparatet, med alle andre filtervifter vha. fjærtrekklemme
Driftstemperaturområde
-30 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-30 °C...70 °C
Lydtrykknivå
Ved 50 Hz: 62 dB(A)
Ved 60 Hz: 65 dB(A)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,1 kg
Bruttovekt
4,28 kg
Tolltariffnummer
84145915
EAN
4028177997981
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ filtervifte, 625/716 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BxHxD 323 x 323 x 144,5 mm, RAL 7035
Godkjenninger
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok