TopTherm filtervifte med EC-teknologi

Art.nr: SK 3245500

El nummer: E4900412

Energieffektiv utførelse av RTT-filterviftene med EC-teknologi. Fra 180 m³/h med integrert styringsgrensesnitt (0-10 V / PWM inngang og takosignalutgang) for regulering og overvåking av vifter.

Art.nr:
SK 3245500
Utførelse
veggmontering
EC
Produktbeskrivelse
Energieffektiv utførelse av TopTherm filterviftene med diagonal-vifteteknologi. Vifte 3240.50x til 3245.51x kan reguleres og overvåkes. Med det standard integrerte styregrensesnittet med tachosignal-utgang er styring og overvåking av vifteturtallet, samt viftens funksjoner mulig.
Produktendring
Dekselet til tilkoblingsklemmen har ikke vært en del av TopTherm-filterviftene siden mai 2024. Under testing har det vist seg at det ikke er påkrevd i henhold til standarder, og at det ikke svekker verken funksjonen eller driftssikkerheten.
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplett monteringsklar enhet, inkl. fleecefiltermatte
Ventilator
Diagonal, EC-motor
Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)
Ved 50 Hz: 1.125 m³/h
Ved 60 Hz: 1.125 m³/h
Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
Ved 50 Hz: 890 m³/h
Ved 60 Hz: 890 m³/h
Lufteffekt med utgangsfilter inkl. fleecefiltermatte (antall x bestillingsnummer)
1 x 3243200: 630 m³/h
2 x 3243200: 770 m³/h
Måledriftsspenning
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel
Ved 50 Hz: 165 W
Ved 60 Hz: 165 W
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 1,33 A
Ved 60 Hz: 1,33 A
Dimensjoner
Bredde: 323 mm
Høyde: 323 mm
Innbyggingsdybde
130,5 mm
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 292 mm
Utsparingshøyde: 292 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 51 med fleecefilter/foldefilter
IP 52 med foldefilter og absorbsjonsmatte
IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
Kapslingsgrad NEMA
Type 1
Type 12
Type 3
Type 3R med fleecefilter/foldefilter og regntak
Styregrensesnitt
Ja
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
Henvisning
For å øke ventilasjonen kan det monteres et ekstra foldefilter (se karakteristikk). Disse kan også brukes sammen med filter- og takventilatorer og utgangsfiltre.
For enda mer effektiv drift eller for overvåking av filterviften anbefales det å bruke turtallsregulatorene EC for EC-filtervifte (fra lufteffekt 180 m³/h).
Driftstemperaturområde
-25 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...70 °C
Lydtrykknivå
Ved 50 Hz: 72 dB(A)
Ved 60 Hz: 72 dB(A)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,96 kg
Bruttovekt
4,16 kg
Tolltariffnummer
84145915
EAN
4028177652262
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK filtervifte TopTherm, 890 m³/ t, 200–240 V, 1~, 50/60 Hz, B×H×D: 323×323×25 mm, EC-teknologi
Godkjenninger
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj