Filtermatte for kjøleaggregater, klima-/profildør, luft/luft-varmeveksler og chiller

Art.nr: SK 3286300

El nummer: E2431032

Ved økt støvbelastning anbefales bruk av filtermatter. Det forenkler rengjøring av apparatene. Avhengig av smussklassen må filteret byttes regelmessig.

Art.nr:
SK 3286300
Produktbeskrivelse
Kjøleaggregater krever lite vedlikehold og leveres uten filtermatter. For ekstreme betingelser kan filtermatter monteres.
Fordeler
Temperaturbestandig fra -40 °C…+80 °C
Materiale
Polyuretanskum med åpne celler
Pakker for best.nr.
3302.1xx
3302.200
3303.xx0
3361....
3126.100
3126.115
Dimensjoner
Bredde: 265 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 10 mm
Passer for
Kapslingstype: Kjøleaggregater og luft/luft-varmeveksler
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
0,042 kg
Bruttovekt
0,047 kg
Tolltariffnummer
56039390
EAN
4028177325326
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Filtermatter for kjøleaggregater, SK 3302/3303/3361, BHD: 265x200x10 mm
Datablad
Teknisk systemhåndbok