Spesielt ved bruk i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.
- Art.nr:
- SK 3286310
- Utførelse
- for kjøleaggregater
- Produktbeskrivelse
- Spesielt ved bruk av kjøleaggregater i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.
- Materiale
- Aluminium
- Pakker for best.nr.
- 3302.1xx
- 3302.200
- 3303.xx0
- 3361....
- 3126.100
- 3126.115
- Dimensjoner
- Bredde: 265 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 10 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,19 kg
- Bruttovekt
- 0,2 kg
- Tolltariffnummer
- 84219990
- EAN
- 4028177325364
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK Metallfilter, for kjøleaggregater, luft/luft-varmeveksler, BHD: 265x200x10 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet