Fleecefiltermatte

Art.nr: SK 3321700

El nummer: E2431072

Reservefiltermatter for takvifter, filtervifter eller termoelektriske kjølere for effektiv beskyttelse av koblingsskapkomponenter mot smuss, støv og vann.

Art.nr:
SK 3321700
Utførelse
for filtervifter
Produktbeskrivelse
Av tvunnet fiberfilt med progressiv oppbygging. Temperaturbestandig til 100 °C, selvslukkende klasse F1 iht. DIN 53 438. Støvluftside: åpen struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålitelig filtrering av nesten alle støvtyper med kornstørrelse over 10 µm.
Materiale
Kunstfiber
Henvisning
Apparatenes effektdata, kapslingsgrad og godkjenninger er kun garantert i kombinasjon med originale filtermatter fra Rittal.
Pakker for best.nr.
3237.2xx/3237.1xx
Dimensjoner
Bredde: 89 mm
Høyde: 89 mm
Dybde: 10 mm
Filterklasse
iht. DIN EN 779: G2
iht. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Pakkeenhet
5 stk.
Nettovekt
0,005 kg
Bruttovekt
0,007 kg
Tolltariffnummer
56039390
EAN
4028177184282
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Reservefiltermatter, for filtervifter SK 3237, BHD: 89x89x10 mm, filterklasse: G2
Datablad
Teknisk systemhåndbok