Fleecefiltermatte

Art.nr: SK 3322700

El nummer: E2431949

Reservefiltermatter for takvifter, filtervifter eller termoelektriske kjølere for effektiv beskyttelse av koblingsskapkomponenter mot smuss, støv og vann.

Art.nr:
SK 3322700
Utførelse
for filtervifter
Produktbeskrivelse
Av tvunnet fiberfilt med progressiv oppbygging. Temperaturbestandig til 100 °C, selvslukkende klasse F1 iht. DIN 53 438. Støvluftside: åpen struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålitelig filtrering av nesten alle støvtyper med kornstørrelse over 10 µm.
Materiale
Kunstfiber
Henvisning
Egnet for bruk i EMC-filtervifte.
Pakker for best.nr.
3238....
Dimensjoner
Bredde: 120 mm
Høyde: 120 mm
Dybde: 11 mm
Filterklasse
iht. DIN EN 779: G2
iht. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Pakkeenhet
5 stk.
Nettovekt
0,01 kg
Bruttovekt
0,013 kg
Tolltariffnummer
56039390
EAN
4028177156159
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK erstatningsfiltermatte, for filtervifte, for SK 3238.... BHD 120 x 120 x 11 mm
Godkjenninger
CSA
UR + C-UR (recognized)
Datablad
Teknisk systemhåndbok