- Art.nr:
- SZ 4315810
- Utførelse
- Dørposisjonsbryter med tilkoblingsledning LED (åpen ende/kabelkontakt)
- Lengde
- 3 000 mm
- Henvisning
- Dørposisjonsbryter 4127010 med tilkoblingsledning LED (åpen ende/kabelkontakt)
- Pakker for best.nr.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Dimensjoner
- Lengde: 3.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,19 kg
- Bruttovekt
- 0,222 kg
- Tolltariffnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177630161
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
-
SZ Dørposisjonsbryter, for kompaktlys LED, L: 3000 mm, med LED tilkoblingsledning