Adapternettdel, inngangsspenning 100 - 230 V AC, utgangsspenning 24 V DC, 1 A
- Art.nr:
- SZ 4315860
- Lengde tilkoblingskabel
- 1 800 mm
- Inngangsspenning
- 100 - 230 V AC
- Merkeisolasjonsspenning
- 300 V AC
- Merkestøtspenning fase mot fase
- 6000 V AC
- Utgangsstrøm (maks.)
- 1 A
- Pakker for best.nr.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Utgangsspenning
- Utgangsspenning: 24 V DC
- Måledriftsspenning
- 264 V
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,14 kg
- Bruttovekt
- 0,15 kg
- Tolltariffnummer
- 85043121
- EAN
- 4028177630185
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SZ Adapternettdel, for kompaktlys LED, 100-230 V/24 V DC, 1 A