Montasjestag for VX, TS, VX SE, TP, AX

Art.nr: TS 4599100

El nummer: E2400375

For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.

Art.nr:
TS 4599100
Produktbeskrivelse
For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
Tekniske data
Hulldiameter Ø 4,5 mm i hullraster 25 mm
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Lengde
320 mm
Passer til dørbredde
380 mm
Monteringsmuligheter AX
I dørbredde 380 mm, med eksklusivlås
Passer for
Kapslingstype: AX
Bredde/dybde: 380 mm
Pakkeenhet
20 stk.
Nettovekt
3,16 kg
Bruttovekt
3,308 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177939035
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS Montasjestag, for dørbredde 380 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Info sheet
Datablad
Teknikk i detalj