Nivåføtter for VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Art.nr: PS 4612.000

El nummer: E6911500

For justering av høydeforskjeller ved ujevne gulv. Festegjenge M12. Valgfritt med innvendig sekskant for justering av skapet innvendig.

Art.nr:
PS 4612.000
Utførelse
uten innvendig sekskant
Fordeler
For justering av høydeforskjeller ved ujevne gulv
Materiale
Stålplate
Montasjetips
Ved montering på VX-sokkelen er sokkeladapteren nødvendig
Maks. belastning (statisk) per komponent
3 000 N
Dimensjoner
Gjenger: M12 x 40
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Chiller Blue e+
TX CableNet
Nivelleringsområde
18 ‐ 43 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,212 kg
Bruttovekt
0,229 kg
Tolltariffnummer
83024900
EAN
4028177105492
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
PS nivåfot, for TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet, justeringshøyde 18–43 mm, med gjenger M12
Dokumentasjon
Info sheet
Load brochure
Datablad
Teknikk i detalj