Montasjestag for VX, TS, VX SE, TP, AX

Art.nr: TS 4694000

El nummer: E2432293

For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.

Art.nr:
TS 4694000
Produktbeskrivelse
For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
Tekniske data
Hulldiameter Ø 4,5 mm i hullraster 25 mm
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Lengde
340 mm
Monteringsmuligheter VX
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
Montasjemuligheter VX SE
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
Monteringsmuligheter AX
In door width 400 mm, with cam lock
Monteringsmuligheter TS
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
Monteringsmuligheter TP
In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Montasjemuligheter VX sokkel
I sokkelbredde/-dybde 400 mm på sokkelpanelene, i forbindelse med sokkelutbyggingsvinkel
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
VX SE
TP
AX
Bredde/dybde: 400 mm
Passer for
Sokkelsystem VX
Pakkeenhet
20 stk.
Nettovekt
3,2 kg
Bruttovekt
3,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177108110
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS montasjestag, for VX, TS, VX SE, TP, for utvendig montasjenivå: for B/D x 400 mm, L,: 340 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Info sheet
Datablad
Teknikk i detalj