Montasjestag for VX, TS, VX SE, TP, AX

Art.nr: TS 4695000

El nummer: E2432294

For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.

Art.nr:
TS 4695000
Produktbeskrivelse
For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
Tekniske data
Hulldiameter Ø 4,5 mm i hullraster 25 mm
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Lengde
440 mm
Monteringsmuligheter VX
In enclosure depth 500 mm
Montasjemuligheter VX SE
In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
Monteringsmuligheter AX
In door width 500 mm, with cam lock
I dørbredde 500 mm med 3-punkts låssystem, i den hengslede døren
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål
I dørbredde 500 mm, i hengslet dør, i forbindelse med dørhullprofilen
Monteringsmuligheter TS
In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level
Monteringsmuligheter AE
In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
Monteringsmuligheter TP
In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
VX SE
TP
AX
AE
Bredde/dybde: 500 mm
Pakkeenhet
20 stk.
Nettovekt
4,4 kg
Bruttovekt
4,603 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
17,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177108134
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS montasjestag, for VX, TS, VX SE, TP, for utvendig montasjenivå: for B/D x 500 mm, L,: 440 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Info sheet
Datablad
Teknikk i detalj