For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
- Art.nr:
- TS 4696000
- Produktbeskrivelse
- For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
- Tekniske data
- Hulldiameter Ø 4,5 mm i hullraster 25 mm
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lengde
- 540 mm
- Monteringsmuligheter VX
- In enclosure width/depth 600 mm
- Montasjemuligheter VX SE
- In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
- Monteringsmuligheter AX
- In door width 600 mm, with cam lock
- In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
- Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål
- I dørbredde 600 mm, i hengslet dør, i forbindelse med dørhullprofilen
- Monteringsmuligheter PC
- I skapbredde 600 mm, på det ytre montasjenivået
- Monteringsmuligheter IW
- In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
- Monteringsmuligheter TS
- In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
- Monteringsmuligheter AE
- In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
- Monteringsmuligheter TP
- In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- Montasjemuligheter VX sokkel
- I sokkelbredde/-dybde 600 mm på sokkelpanelene, i forbindelse med sokkelutbyggingsvinkel
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
AE
Bredde/dybde: 600 mm - Passer for
- Sokkelsystem VX
- Pakkeenhet
- 20 stk.
- Nettovekt
- 5,22 kg
- Bruttovekt
- 5,54 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177108158
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS montasjestag, for VX, TS, VX SE, TP, for utvendig montasjenivå: for B/D x 600 mm, L,: 540 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet