Kompaktsystemskap CM

Art.nr: CM 5117500

El nummer: E2432914

Kapsling med dør i stålplate med montasjeplate og åpen bunn for feste av bunnplater. Kapslingsgrad IP 55. Symbiose av kapslingsfordeler fra Rittal kompaktapparatskap og utbyggingsvariasjonene til rekkeskapsystemet TS 8. Montasjehullister i døren for hurtig feste av montasjestag, kabelslangeholdere og avdekninger.

TS systemchassis 17 x 73 mm

TS systemchassis 17 x 73 mm

Bunn utbyggingsskinne for TP

Montasjestag for VX, TS, VX SE, TP, AX

Kabelfangskinner C-Profil, für Montageplatten, for VX, TS, VX SE, TP

Tegningslomme av stålplate for VX, TS, VX SE, PC, TP underdel

Skinne for innvendig utbygging For TP, kompakt-apparatskap HD

Skinne for innvendig utbygging For TP, kompakt-apparatskap HD

Art.nr:
CM 5117500
Materiale
Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling med hengslet(e) dør(er)
3-punkts låssystem med splittlåsinnsats
Montasjeplate
Bunn åpen for individuell kabelinnføring
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 12 ved valg av egnet bunnplate eller avslutningsplate
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55 ved valg av egnet bunnplate eller avslutningsplate
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 1.200 mm
Dybde: 400 mm
Mål montasjeplate (B x H)
740 mm x 1.155 mm
Antall dører
1
Valgfri dørhengsling
Ja
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
65,55 kg
Bruttovekt
69 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177479777
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
CM Kompaktsystemskap, BHD: 800 x 1200 x 400 mm, stålplate, med montasjeplate, en-dørs, bunn åpen
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Info sheet
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj