Sidevegg, delt vertikalt for VX IT

Art.nr: VX 5301246

Sidevegger, vertikaldelt, for VX IT

Art.nr:
VX 5301246
Fordeler
Enkel håndtering
Enkel lukking med hurtiglåser
Optimal tilgang til alle monteringskomponenter
Mulig å åpne ved hjelp av låseelementene innenfor, noe som forutsetter fri tilgang gjennom førene, men likevel øker tilgangssikkerheten betydelig
Alltid mulig med komplett demontering av de enkelte sidedelene uten bruk av verktøy
Materiale
Stålplate
Overflate
Pulverlakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
2 sidedeler
Montasjeskinne
6 hengsler
4 hurtiglåser
Inkl. festemateriell
Montasjetips
Tilgang via dørene foran og bak skal være garantert
Passer for
Kapslingstype: VX IT
Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 800 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 20
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
22,5 kg
Bruttovekt
24,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
87,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177955875
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 800 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20
Dokumentasjon
Veiledning