Rekkemonteringsbrakett, utenpå, 3 mm for VX IT

Art.nr: VX 5301310

El nummer: E2406801

For sammenkobling av VX IT-rammeverk som skal skilles fra hverandre med et skott, eller ved utskifting av et formontert skap med en modell med samme utførelse, eller for utskifting av integrert rammeverk med en Rittal LCP-kjøleløsning.

Art.nr:
VX 5301310
Produktbeskrivelse
null
Fordeler
Senere utskifting av rack eller LCP-enheter er mulig
Sørger for den nødvendige rekkemonteringsavstanden på 3 mm, for å kunne foreta ombygginger senere
Anvendelsesområder
For senere utskifting av rack eller LCP-enheter
For senere inn-/utmontering av skillevegger, én del, kan skyves inn
Materiale
Stålplate
Overflate
forsinket
Leveringsomfang
4 rekkemonteringsbraketter, utenpå, 3 mm
Pakning, 8 m
Inkl. festemateriell
Henvisning
Innenfor en skaprekke økes det utvendige målet per skap med 2 mm
Den maksimalt oppnåelige kapslingsgraden IP iht. IEC 60 529, er IP 20
Passer for
Kapslingstype: VX IT
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,78 kg
Bruttovekt
0,86 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177950801
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeskrivelse
Rekkeforbinder, utvendig, 3 mm, for VX , VX IT. For senere utskifting av rack eller LCP-enheter, for senere inn-/utmontering av skillevegger, én del, kan skyves inn
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj