Trinsemodul for VX, VX IT

Art.nr: VX 5301518

El nummer: E2406785

Art.nr:
VX 5301518
Leveringsomfang
1 transportmodul med 2 trinser
1 transportmodul med 2 transporttrinser, fastmontert
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 756 mm
Høyde: 82,5 mm
Dybde: 79 mm
Montasjetips
Gulvområdet må være åpent på monteringspunktene
Passer for
Kapslingstype: VX: = 800 mm
Kapslingstype: VX IT
Belastning
Maks. tillatt last: statisk 15000 N
Maks. tillatt last: dynamisk 10000 N
Henvisning
Den maksimalt tillatte belastningen (dynamisk) på 10000 N er basert på rullende transport på jevnt underlag.
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
11,5 kg
Bruttovekt
12,12 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177952515
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Produktbeskrivelse
Rullemodul for VX IT, for B: 800 mm, for enkel flytting på stedet, kan monteres direkte på skapet.
Dokumentasjon
Further instructions
Veiledning