Luftbaffel for VX IT 19"-profilskinne standard

Art.nr: DK 5302010

El nummer: E2406820

For å skille kald-/varmområdene inne i et skap ved ganginnkapsling eller ved bruk av et LCP-system.

Art.nr:
DK 5302010
Fordeler
For en målrettet økning av energieffektiviteten til klimaanlegg
Vertikal børstelist for kollisjonsfri tetting ved installerte skinnesystemer på det ytre montasjenivået.
Anvendelsesområder
For å skille kald-/varmområdene inne i et skap ved ganginnkapsling eller ved bruk av et LCP-system.
Materiale
Stålplate
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB
Fibre børstelister: Plast PA6, halogenfri
Feste for børstelist: Plast PVC, inneholder halogen
Blindpanel: Plast, selvslukkende iht. UL 94 HB, halogenfri
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
2 vertikale paneler
2 horisontale paneler
4 børstelister
4 deler i PU-celleplast
Inkl. festemateriell
Montasjetips
De vertikale panelene med børstelist kan monteres for avskjerming både på de fremre og de bakre 19"-profilskinnene.
Montering av de horisontale panelene med børstelister er kun mulig på de fremre 19"-profilskinnene.
482,6 mm (19")-montasjeutsparinger som er integrert i sideflatene kan valgfritt tettes med de vedlagte blindpanelene, til installasjon av flere utbyggingskomponenter eller brukes til kabelføringen. Vær oppmerksom på det produktspesifikke leveringsomfanget.
Passer for
Bredde: = 600 mm
Høyde: = 1.200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,001 kg
Bruttovekt
0,001 kg
Tolltariffnummer
56090000
EAN
4028177955257
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivelse
VX IT luftkontrollplate, BxH: 600x1200 mm, til 19"-standard
Dokumentasjon
Veiledning