- Art.nr:
- DK 5302013
- Fordeler
- For en målrettet økning av energieffektiviteten til klimaanlegg
- Vertikal børstelist for kollisjonsfri tetting ved installerte skinnesystemer på det ytre montasjenivået.
- Anvendelsesområder
- For å skille kald-/varmområdene inne i et skap ved ganginnkapsling eller ved bruk av et LCP-system.
- Materiale
- Stålplate
Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 2 vertikale paneler
2 horisontale paneler
4 børstelister
4 deler i PU-celleplast
Inkl. festemateriell
6 blindpanel, 482,6 mm (19"), 1 HE
- Montasjetips
- De vertikale panelene med børstelist kan monteres for avskjerming både på de fremre og de bakre 19"-profilskinnene.
- Montering av de horisontale panelene med børstelister er kun mulig på de fremre 19"-profilskinnene.
- 482,6 mm (19")-montasjeutsparinger som er integrert i sideflatene kan valgfritt tettes med de vedlagte blindpanelene, til installasjon av flere utbyggingskomponenter eller brukes til kabelføringen. Vær oppmerksom på det produktspesifikke leveringsomfanget.
- Passer for
- Bredde: = 800 mm
Høyde: = 1.800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 7,5 kg
- Bruttovekt
- 8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 30,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 56090000
- EAN
- 4028177955288
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
-
VX IT luftkontrollplate, BxH: 800x1800 mm, til 19"-standard