For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå, for støtte av 482,6 mm (19") profilskinner og for 19” profilskinner dynamic i VX IT.
- Art.nr:
- VX 5302032
- Produktbeskrivelse
- Systemhulling på siden for montering av tilbehør og for ventilasjon av komponenter som blåser ut på siden.
- Fordeler
- Enkel montering i systemhullene til 19"-montasjeprofilen etter at påkrevde 19"-nivåavstander er stilt inn
- Anvendelsesområder
- For feste mellom fremre og bakre 19"-montasjenivå
- For å støtte tunge komponenter
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Belastning
- 2000 N, statisk
- Henvisning
- Effektiv flate per side 35 mm
- Monteringsmuligheter
- for 482,6 mm (19") profilskinner: nivåavstand 520/545 mm
- for 482,6 mm (19") profilskinner dynamic: nivåavstand 500/525 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,76 kg
- Bruttovekt
- 1,76 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952614
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX IT-guide skinner fast installasjon, nivåavstand 520/545, 200 kg, 2 U
- Dokumentasjon
- Veiledning