For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå, for støtte av 482,6 mm (19") profilskinner og for 19” profilskinner dynamic i VX IT.
- Art.nr:
- VX 5302033
- Produktbeskrivelse
- Systemhulling på siden for montering av tilbehør og for ventilasjon av komponenter som blåser ut på siden.
- Fordeler
- Enkel montering i systemhullene til 19"-montasjeprofilen etter at påkrevde 19"-nivåavstander er stilt inn
- Anvendelsesområder
- For feste mellom fremre og bakre 19"-montasjenivå
- For å støtte tunge komponenter
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Belastning
- 2000 N, statisk
- Henvisning
- Effektiv flate per side 35 mm
- Monteringsmuligheter
- for 482,6 mm (19") profilskinner: nivåavstand 620/645 mm
- for 482,6 mm (19") profilskinner dynamic: nivåavstand 600/625 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 2,18 kg
- Bruttovekt
- 2,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 8,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952621
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX IT-guide skinner fast installasjon, nivåavstand 620/645, 200 kg, 2 U
- Dokumentasjon
- Veiledning