For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå.
- Art.nr:
- DK 5302035
- Fordeler
- Én-manns montering fra framsiden av skapet, tidsbesparende og uten verktøy
- Alle tre festehullene på EIA-systemhullingen er tilgjengelig for fastskruing av innbyggingskomponentene.
- Alternativt er direkte fastskruing til 482,6 mm (19")-profilen mulig i TE 8000
- Anvendelsesområder
- For montering på det fremre festenivået
- For å støtte tunge komponenter
- For tilpasning til individuelle 19"-nivåavstander
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- 19" (482,6 mm) - L-profilskinner foran og bak
- 19" (482,6 mm)-montasjerammer foran og bak
- for 19" profilskinner, standard
- for 19" profilskinner, dynamic
- Belastning
- 1500 N
- Henvisning
- Effektiv flate per side 25 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
TE
TX CableNet - Nivå-avstand
- 600 ‐ 825 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 2,86 kg
- Bruttovekt
- 3,06 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952645
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- Glideskinne, 1 HE, dybdevariabel, for VX IT-profilskinner standard og dynamic, for TS IT L-profilskinner, for TE montasjerammer, for montering av fremre festenivå, kapasitet 1500 N.
- Dokumentasjon
- Veiledning