VX IT nettverks-/serverskap, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. Forhåndsmontert med et utvalg av praktisk utstyr. 19" innvendig utbygging med 19" svingramme for direkte tilgang til baksiden av 19" komponenter takket være en åpningsvinkel på 130°.
- Art.nr:
- VX 5307157
- Materiale
- Stålplate
Aluminium
Plast
Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm
Frontdør: aluminium, 1,25 mm - Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: Lakkert
Bakvegg og tak: Dyppgrunnet, pulverlakkert
Frontdør: Aluminium, eloksert/lakkert - General colour
- RAL 7035
- Farge
- Kapslingsramme, bakvegg og tak: RAL7035
Frontdør: Vertikale, sølvfargede profiler og horisontale profiler RAL 9005
Innvendig utbygging, sokkel: RAL 9005
Håndtak og hengsler: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Skapramme med dører og takplate
Aluminiumsdør med vindu foran (180°), med komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
Bakvegg
Takplate, flere deler, avtakbar, med sideveis kabelinnføring i dybden og tildekket utsparing for vifteplate
Bunnmodul foran montert som panel
Svingramme stor, med sidepanel for montering av 19" (482,6 mm)-montasjekomponenter samtidig som man utnytter hele skaphøyden, 130°
Sidevegger, én del, kan skrues fast
Sokkelsystem VX, 100 mm, ventilert
Sokkelhjørnestykker og sidepaneler, fastskrudd
Sokkelpaneler for foran og bak samt hjørne- og rekkeavdekninger vedlagt
4 nivåføtter M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt)
Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing.
12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
25 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
4 kombiskinner for indre og ytre montasjenivå, passer til skapdybde (vedlagt)
10 kabelføringsbøyler, metall,, 125 x 65 mm (vedlagt)
IPPC-palett
Bunnmodul foran montert som panel, dybde 175 mm - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm - Høydeenheter
- 40 HE
- Høyde inkl. sokkel
- 2 100 mm
- Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak
- 150 mm / 520 mm
- Utførelse
- Swivel frame
- Utførelse tak
- flere deler, avtakbar, med sideveis kabelinnføring i dybden og tildekket utsparing for vifteplate
- Design av bakdøren
- Bakvegg
- Design av inngangsdøren
- Aluminiumsdør med vindu, lukket, én del, 180°-hengsler
- Utforming av profilskinner
- Svingramme
- Utførelse av gulv
- Bunnmodul foran montert som panel
- Utførelse 19"-nivå(er)
- Svingramme 19" (482,6 mm), montert
- Belastning
- 3 500 N
- IK-kode
- IK08
- Henvisning
- Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 138 kg
- Bruttovekt
- 150 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 369,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177944985
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- VX IT, solid, forhåndsinnstilt, 19"-standard monteringsvinkel, RAL7035, WHD800x2100x800mm, 40U
- Dokumentasjon
- Veiledning