Nettverks-/serverskap VX IT med ventilerte dører, med 19"-profilskinner standard

Art.nr: VX 5308113

El nummer: E2406706

VX IT nettverks-/serverskap, ventilert, for romklimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner i standardutførelse er tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.

PDU UK basic

Innvendig låsing for sidevegg, kan fastskrues, stålplate

PDU metered

PDU basic

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK, utførelse metered

PDU managed

Art.nr:
VX 5308113
Utførelse
ventilert
Standard
med 19"-profilskinner
Materiale
Stålplate
Aluminium
Frontdør: aluminium, 1,25 mm
Bakdør: stålplate, 1,5 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: Lakkert
Bakdør og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
Frontdør: Aluminium, eloksert/lakkert
General colour
RAL 7035
Farge
Kapslingsramme, bakdør og tak: RAL 7035
Frontdør: Vertikale, sølvfargede profiler og horisontale profiler RAL 9005
Innvendig utbygging, ventilasjonsgitter foran: RAL 9005
Håndtak og hengsler: RAL 9005
Leveringsomfang
Skapramme VX med dører og takplate
Aluminiumplatedør foran, ventilert (ventilert område ca. 85 %), 180°-hengsler
Stålplatedør bak, ventilert (ventilert område ca. 85 %)
Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
Profilskinner, 19" (482,6 mm)
Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing.
12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
25 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palett
Takplate i flere deler, med kabelinnføring inn i hjørneområdene foran og bak
Stålplatedør bak, ventilert, delt vertikalt, 180°-hengsler
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm
Høydeenheter
42 HE
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak
87 mm / 720 mm
Nivåavstand (ved levering)
720 mm
19"-feste
Med montasjevinkel skrudd fast opp og nede på rammeverket
Utførelse
Standard
Utførelse tak
i flere deler, med kabelinnføring inn i hjørneområdene foran og bak
Design av bakdøren
Stålplatedør, ventilert, delt vertikalt, 180°-hengsler
Design av inngangsdøren
Aluminiums-stålplatedør, ventilert, én del, 180°-hengsler
Utforming av profilskinner
482,6 mm (19") profilskinner standard i VX IT
Utførelse av gulv
åpen
Utførelse 19"-nivå(er)
Foran og bak
Utforming posisjon profilskinner
19"-nivå foran og bak
Belastning
15 000 N
Maks. belastning (statisk) iht. UL 2416 per skap
12 000 N
Henvisning
Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
70,83 kg
Bruttovekt
81,2 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177945029
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
VX IT, ventilert, 19"-monteringsvinkel standard, RAL7035, WHD 600x2000x1000mm, 42U
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj
Visio Shapes