VX IT nettverks-/serverskap, ventilert, for romklimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner i utførelsen dynamic er tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.
- Art.nr:
- VX 5311816
- Materiale
- Stålplate
Aluminium
Frontdør: aluminium, 1,25 mm
Bakdør: stålplate, 1,5 mm - Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: Lakkert
Bakdør og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
Frontdør: Aluminium, eloksert/lakkert - General colour
- RAL 7035
- Farge
- Kapslingsramme, bakdør og tak: RAL 7035
Frontdør: Vertikale, sølvfargede profiler og horisontale profiler RAL 9005
Innvendig utbygging, ventilasjonsgitter foran: RAL 9005
Håndtak og hengsler: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Skapramme VX med dører og takplate
Aluminiumplatedør foran, ventilert (ventilert område ca. 85 %), 180°-hengsler
Stålplatedør bak, ventilert (ventilert område ca. . 85 %), delt vertikalt, 180°-hengsler
Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
Profilskinner, 19" (482,6 mm)
Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing.
12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
25 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palett
Takplate, flere deler, med sideveis kabelinnføring i dybden, tosidig, forberedt for vifteplate - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm - Høydeenheter
- 42 HE
- Høydeenheter
- 42 HE
- Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak
- 150 mm / 325 mm
- Nivåavstand (ved levering)
- 725 mm
- 19"-feste
- skrudd fast på dybdestaget oppe og nede
- Utførelse
- Dynamisk
- Utførelse tak
- flere deler, med sideveis kabelinnføring i dybden, tosidig, forberedt for vifteplate
- Design av bakdøren
- Stålplatedør, ventilert, delt vertikalt, 180°-hengsler
- Design av inngangsdøren
- Aluminiums-stålplatedør, ventilert, én del, 180°-hengsler
- Utforming av profilskinner
- 482,6 mm (19") profilskinner, dynamisk i VX IT
- Utførelse av gulv
- åpen
- Utførelse 19"-nivå(er)
- 19"-nivå foran og bak
- Utforming posisjon profilskinner
- 19"-nivå foran og bak
- Belastning
- 18 000 N
- Maks. belastning (statisk) iht. UL 2416 per skap
- 15 000 N
- Henvisning
- Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 110 kg
- Bruttovekt
- 112,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 275,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177945234
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- VX IT, ventilert, 19"-monteringsvinkel dynamisk, RAL7035, WHD 800x2000x1200mm, 42U
- Dokumentasjon
- Veiledning