VX IT, lukket for direkte skaprelatert klimatisering. Uten 19" innvendig utbygging som tomt skap for individuell utbygging tilgjengelig i forskjellige dimensjoner og med kapslingsgrad IP 55.
- Art.nr:
- VX 5325190
- Materiale
- Stålplate
Aluminium
Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm
Frontdør: aluminium, 1,25 mm
Bakdør: stålplate, 1,5 mm - Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Bakdør og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
Frontdør: Aluminium, eloksert/lakkert - General colour
- RAL 7035
- Farge
- Kapslingsramme, bakdør og tak: RAL 7035
Frontdør: Vertikale, sølvfargede profiler og horisontale profiler RAL 9005
Håndtak og hengsler: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Skapramme VX med dører og takplate
Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler
Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler
Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
Takplate, én del, lukket
Gulvbrønn med bunnplate, flere deler, lukket
Pakning og tetningssett for bunnplate (vedlagt)
12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
25 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palett - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 800 mm
Dybde: 600 mm - Høydeenheter
- 15 HE
- Høydeenheter
- 15 HE
- Utførelse tak
- én del, lukket
- Design av bakdøren
- Stålplatedør, lukket, én del, 130°-hengsler
- Design av inngangsdøren
- Aluminiumsdør med vindu, lukket, én del, 180°-hengsler
- Utforming av profilskinner
- uten
- Utførelse av gulv
- Gulvbrønn med bunnplate, flere deler, lukket
- Utforming posisjon profilskinner
- uten
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55 kun i forbindelse med pakning eller fastskrudde sidevegger
- IK-kode
- IK08
- Henvisning
- Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 40 kg
- Bruttovekt
- 44,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 109,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177945425
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- VX IT, solid, IP55, tomt hus, RAL7035, WHD 600x800x600mm, 15U
- Dokumentasjon
- Veiledning