Nettverks-/serverskap VX IT med glassdør, med standard 19"-profilskinner

Art.nr: VX 5329121

El nummer: E2406747

VX IT nettverks-/serverskap, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner i standardutførelse er tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.

PDU UK basic

PDU metered

PDU basic

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, utførelse metered

PDU switched

Art.nr:
VX 5329121
Materiale
Stålplate
Aluminium
Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm
Frontdør: aluminium, 1,25 mm
Bakdør: stålplate, 1,5 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: Lakkert
Bakdør og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
Frontdør: Aluminium, eloksert/lakkert
General colour
RAL 7035
Farge
Kapslingsramme, bakdør og tak: RAL 7035
Frontdør: Vertikale, sølvfargede profiler og horisontale profiler RAL 9005
Innvendig utbygging: RAL 9005
Håndtak og hengsler: RAL 9005
Leveringsomfang
Skapramme VX med dører og takplate
Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler
Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
Profilskinner, 19" (482,6 mm)
Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing.
12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
25 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palett
Takplate i flere deler, med kabelinnføring bak på tvers og forberedt for vifteplate
Stålplatedør bak, lukket, delt vertikalt, 180°-hengsler
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Høydeenheter
42 HE
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak
87 mm / 435 mm
19"-feste
Med montasjevinkel skrudd fast opp og nede på rammeverket
Utførelse
Standard
Utførelse tak
i flere deler, med kabelinnføring bak på tvers og forberedt for vifteplate
Design av bakdøren
Stålplatedør, lukket, delt vertikalt, 180°-hengsler
Design av inngangsdøren
Aluminiumsdør med vindu, lukket, én del, 180°-hengsler
Utforming av profilskinner
482,6 mm (19") profilskinner standard i VX IT
Utførelse av gulv
åpen
Utførelse 19"-nivå(er)
foran
Utforming posisjon profilskinner
19"-nivå foran
Belastning
7 500 N
Maks. belastning (statisk) iht. UL 2416 per skap
6 000 N
IK-kode
IK08
Henvisning
Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
66,7 kg
Bruttovekt
69,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
171,7 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177945524
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
VX IT, solid, 19"-monteringsvinkler standard, RAL7035, WHD 600x2000x600mm, 42U
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Negative Certificate
Overflate
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj
Visio Shapes