Sidevegger, delt, med integrert eksklusivlås inkludert sikkerhetslås 3524 E.
- Art.nr:
- TX 5501030
- Fordeler
- Enkel håndtering
- Montasje uten verktøy
- Eksklusivlås inkl. sikkerhetslås 3524 E
- Innvendig låsing kan ettermonteres om ønskelig
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Overdel
Underdel
Jordingsleder
Festemateriell - Passer for
- Kapslingstype: TS IT
TX Colocation Rack
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm - Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 16,8 kg
- Bruttovekt
- 17,7 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177678729
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- DK Sidevegger, HxD: 2000x1000 mm, for TS IT, delt, RAL 7035
- Dokumentasjon
- Veiledning