For TS IT for bakdør, delt vertikalt, lukket
- Art.nr:
- DK 5501210
- Produktbeskrivelse
- Passer for TS IT med lukket, vertikal delt stålplatedører og for TS-skap med bredde 400 mm.
- Anvendelsesområder
- For vertikal montering på gjengeboltene på døren
- Materiale
- Rørprofil: Stålplate
Hjørneprofil: Kunststoff - Overflate
- Rørprofil: Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for kapslingstype
- TS IT
- TS
- Passer for bredde
- 400 mm
- Passer for høyde
- 2 000 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 6,344 kg
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177678866
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Dørramme, BxH: 400x2000 mm, for TS, TS IT, SE
- Dokumentasjon
- Veiledning